Publier vos produits
KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 2600 l, D

KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 2600 l, D

Traduit par Google,
Séparateur de coalescence KESSEL EasyOil sol NS 10, classe I selon EN 858, en polymère pour installation souterraine, profondeur d'installation D = 830 - 1240 mm Avec débourbeur intégré et verrouillage de fermeture automatique, calibré pour liquide léger avec des densités comprises entre 0,85 à 0,95 g/cm3. Avec insert de filtre à coalescence amovible. Eléments supérieurs en polymère, réglables en continu en hauteur et en niveau, inclinables à 5°, avec capots classe D, selon EN 124 en fonte, y compris mécanisme d'extraction, à l'épreuve de la circulation des véhicules particuliers (profondeur de couverture de terre DEC 700 à 1800 mm), trafic poids lourds (profondeur de couverture DEC 700 à 1500 mm et dalle béton complémentaire fournie sur site), statique certifiée, Entrée et sortie Ø 160 pour canalisations en matière synthétique en : PE-HD (selon DIN 19537) ; PVC-KG (selon DIN V19534); PP ou AS. Contenu du débourbeur 1500 litres Fabricant : KESSEL Capacité totale 2600 litres. max. volume de stockage d'huile 262 litres. Poids 440 kg Dimensions : 2910x1200x1715 Les installations de classe de charge D nécessitent une plaque de répartition de charge. Un dessin structurel de la plaque de distribution est disponible auprès de Kessel AG Les réservoirs / citernes peuvent être installés dans les eaux souterraines jusqu'au sommet du corps du réservoir Certification Z-54.3-454
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,162 mm • Insertion length: 2,910 mm • Loading dimension width: 1,200 mm • T-TEÜ: 155 mm • TEÜ: 700-1,500mm • Waste water content • Total volume: 2,600 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage volume of light liquid: 267 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: yes • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,110 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,070 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 840-1.240mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,320 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System A (formerly class I) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 700 kg • Net weight: 700 kg • Approval: Z-83.8-54 • Proof of conformity: Z-83.8-54 • Overhang: 100 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.99710-15D
  • Famille de produitsClass I cistern (Light liquid separators)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1715
  • Largeur (mm)2910
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)440
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet