Publier vos produits
2-way diverter valve concealed DN15, with square rosette

2-way diverter valve concealed DN15, with square rosette

Traduit par Google,
Vanne d'inversion à 2 voies IXMO encastrée 59556010002, DN15, avec rosace carrée, chromée
Spécifications techniques
  • Réference unique.59556010002
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsShower & Bathtub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie