Publier vos produits
Aquastyle Colonne de douche
KINEDO

Aquastyle Colonne de douche

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
  • Colonne simple thermostatique
Spécification
    • Façade en alu, 3 finitions : laqué blanc mat, laqué noir mat ou inox brossé avec traitement anti-empreintes
    • Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d’alimentation)
    • Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
    • Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
Spécifications techniques
  • Réference unique.aquastyle
  • Famille de produitsLa douche
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1530
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures