Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Traduit par Google,

    La tuile de clinker Fantôme aztèque dans son style ressemble aux anciens bâtiments de l'une des civilisations les plus mystérieuses. Donner de l'authenticité, la structure irrégulière du visage, crée une aura mystique dans l'air. Un ensemble unique de différentes nuances de gris donne à la façade une certaine liberté, s'éloignant de la monotonie, de sorte qu'elle a l'air avant-gardiste et efficace.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aztec_ghost_HF45
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)485
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe