Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    Traduit par Google,

    King Size Collection est un choix royal parmi les carreaux de revêtement en clinker - une offre pour les personnes qui apprécient le style inhabituel et qui aiment briser la routine. Ils se distinguent par leur taille, bien supérieure aux formats traditionnels. Les proportions longitudinales vous permettent de créer des arrangements avec un aspect extrêmement élégant, exposant des lignes horizontales fluides soulignant le mélange coloré de la céramique et du métal. Dans la collection King Size, 18 couleurs de carreaux sont disponibles : du rouge vif au brun fumé, en passant par le gris et les nuances d'anthracite, jusqu'au noir opalescent.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Black_heart_LF05
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe