Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Traduit par Google,

    La tuile Old Factory fait référence à son caractère aux bâtiments industriels de la région manufacturière de la vieille Angleterre. Cette période de la révolution industrielle a commencé la production de briques à grande échelle grâce à la presse à briques de Schlickeysen. Sur la surface du carreau, on retrouve des empreintes de la réplique des courroies de transmission industrielles du XIXème siècle qui servaient à transporter les briques moulées. La tuile Old Factory est l'offre parfaite pour les projets modernes de façades et d'intérieurs de type loft qui rendent hommage à l'éclectisme.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Old_factory_HF50
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)388
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe