Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Traduit par Google,

    Old Fort est comme un voyage dans le passé, quand l'homme ne pouvait pas contrôler la couleur de la brique qu'il brûlait. L'inspiration pour la tuile Vieux Fort était le Fort Carré, construit vers 1602 élément de fortifications pour la forteresse Wisłoujście, défendant pendant des siècles le port de Gdańs. En regardant la coloration de la tuile, il est difficile de ne pas sentir la présence de l'histoire. La couleur rougeâtre de la tuile se mêle aux ombres anthracite irrégulières de l'illusion de fumée du temps qui passe. Le caractère naturel de la tuile est préservé avec des morceaux de feu et des morceaux de cendre et d'aggloméré de carbone. Old Fort séduit par sa beauté naturelle de carreaux de céramique et s'adapte à des projets qui font référence à des monuments architecturaux.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Old_fort_HF51
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)388
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe