Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF07

    Traduit par Google,

    La tuile de clinker donne l'ambiance de la vieille maison pleine de souvenirs et de charme discret, avec des escaliers qui grincent et des gonds lâches, qui lui donnent du caractère. Old House est un clinker naturel de couleur acajou vif avec des notes de noir sur une structure irrégulière et rugueuse.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Old_house_HF07
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)388
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe