Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01

    Traduit par Google,

    Tuile de clinker Ruby-red dont le nom fait référence à un minéral rare de couleur écarlate. Le rouge naturel, classique et profond du clinker lisse et uniforme se marie bien avec les projets visant un caractère universel et intemporel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ruby-red-01
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)370
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe