Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Traduit par Google,

    La tuile de clinker Silver rose dans sa couleur ressemble au panorama de Londres endormie dans la brume matinale. Atmosphère calme et feutrée, les premiers rayons du soleil levant paresseusement reflétés dans une nappe argentée de la Tamise, tout cela s'est reflété dans un clinker inégal, qui, comme la rose immortelle, a une élégance unique et éternelle. Des tons sourds et sombres disciplinent parfaitement l'élan d'une structure irrégulière et poreuse. Entrelacés avec une forme rustique, des tons chauds révèlent la beauté intemporelle des couleurs classiques et la beauté extraordinaire des textures rugueuses.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silver_rose_hf46
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)485
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe