Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Traduit par Google,

    La tuile de clinker l'île pourpre tire son inspiration du Madagascar ensoleillé et exotique. La couleur cramoisie intense et unie du clinker lisse est devenue un contrepoids aux bruns et gris calmes et toniques des carreaux classiques.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.The-crimson-island-07
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)370
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe