Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF37

    Traduit par Google,

    Carreau de clinker Wall street au style très dynamique, caractérisé par un universalisme éclectique, permettant son utilisation aussi bien dans des projets traditionnels que très modernes. Irrégulier, le rouge brique se couvre d'une floraison anthracite-argentée scintillante, comme la poussière soulevée par les sabots d'un taureau au galop lors du boom boursier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall_street_HF37
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)388
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe