Publier vos produits
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Traduit par Google,

    Notre nouvelle usine nous a donné de nouvelles opportunités non seulement en ce qui concerne les couleurs, mais aussi les structures frontales des carreaux de clinker. Old Castle est notre dernière collection de carreaux de clinker qui vous emmènera dans un voyage sentimental dans le passé. Sa structure montre le passage du temps et la forme inégale du visage rend chaque carreau unique. Tout cela garantit originalité et effet non négligeable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Winter_Field_HF74
    • Famille de produitsThin Bricks
    • Groupe de produitsTiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)388
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe