Publier vos produits
KLAASWOOD Modified Oak Decking
KLAASWOOD Modified Oak Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Oak Decking

    Traduit par Google,

    Les lames de terrasse en bois thermiquement modifié de KLAASWOOD sont conçues pour ceux qui recherchent un équilibre harmonieux entre esthétique et résistance dans leurs espaces extérieurs. Que vous aménagiez une oasis contemporaine ou un refuge rustique, les lames de terrasse en bois thermiquement modifié offrent polyvalence et durabilité.

    Avec KLAASWOOD, vous bénéficierez d'une expérience supérieure :

    • Apparence
    • Force
    • Durabilité
    • Durabilité
    • Accessibilité
    • Disponibilité

    Choisissez une terrasse en pin jaune du Sud ou en chêne rouge.

    Tous deux atteignent la classe de durabilité 1, soit une longévité de plus de 25 ans.

    Spécification
    •  Northern Red Oak
       FAS Grade
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: 5/4 x 6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B

    Spécifications techniques
    • Réference unique.klaaswood-modified-oak-decking
    • Famille de produitsKLAASWOOD
    • Groupe de produitsDecking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord