Publier vos produits
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Decking

    Traduit par Google,

    Les lames de terrasse en bois thermiquement modifié de KLAASWOOD sont conçues pour ceux qui recherchent un équilibre harmonieux entre esthétique et résistance dans leurs espaces extérieurs. Que vous aménagiez une oasis contemporaine ou un refuge rustique, les lames de terrasse en bois thermiquement modifié offrent polyvalence et durabilité.

    Avec KLAASWOOD, vous bénéficierez d'une expérience supérieure :

    • Apparence
    • Force
    • Durabilité
    • Durabilité
    • Accessibilité
    • Disponibilité

    Choisissez du pin jaune du Sud à grain mixte ou à grain vertical, ou du chêne rouge pour votre terrasse.

    Tous deux atteignent la classe de durabilité 1, soit une longévité de plus de 25 ans.

    Spécification
    •  Southern Yellow Pine: Mixed Grain or Vertical Grain
       Red Oak: Clear Grain
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: Pine = 2x6 & Oak = 5/4x6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B. Class A is available with FR-treatment on the PINE only. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.klaaswood-modified-pine-decking
    • Famille de produitsKLAASWOOD
    • Groupe de produitsDecking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord