Publier vos produits
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
    Klas1

    MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)

    Traduit par Google,
    Klas1 Windows est un fabricant haut de gamme de fenêtres isolées mobiles de haute qualité. Nous sommes spécialisés dans les sites architecturaux de premier plan et les destinations de loisirs de haute qualité. Les fenêtres Klas1 sont toutes construites selon une conception à ouverture solide, généralement avec seulement deux surfaces lavables, et dans certains cas une seule ! Les fenêtres Klas1 conviennent aux applications les plus exigeantes. Nos fenêtres sont élancées, offrent une belle luminosité et un grand confort en priorité. Les fenêtres Klas1 répondent aux exigences des clients exigeants, que ce soit dans leurs capacités d'isolation, de protection contre le rayonnement solaire, de protection thermique, de sécurité ou d'isolation phonique.
    Spécification
    • Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 2000 mm / 205 mm / 3000 mm, max glass surface area is 6m2. Width can vary from 290 mm to 2000 mm Height can vary from 290 mm to 3000 mm Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.meka_ei30
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsMeka
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe