Publier vos produits
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System
kVario 8000 Multiparking System

    kVario 8000 Multiparking System

    Traduit par Google,
    Face à la raréfaction et à l'augmentation des coûts de l'espace, des solutions de stationnement intelligentes s'imposent. Le système de stationnement modulaire kVario permet d'accueillir davantage de véhicules dans un espace réduit.


    Qu'est-ce qu'un système de stationnement puzzle ?
    Les systèmes de stationnement modulaires sont des systèmes semi-automatiques permettant un stationnement autonome. Les véhicules sont placés sur des emplacements libres à l'un des niveaux grâce à des mécanismes de levage et de glissement. Le conducteur n'a qu'à garer son véhicule au niveau d'entrée. Il peut également le récupérer tout aussi facilement à tout moment.

    Ces systèmes de stationnement sont principalement utilisés dans les grands ensembles résidentiels et les garages de quartier. Afin de promouvoir des zones résidentielles apaisées ou sans voitures, de plus en plus de projets intègrent les garages de quartier comme solution de stationnement centralisée. Les systèmes de stationnement modulaires permettent d'optimiser l'espace, de sécuriser et de faciliter le stationnement.
    Spécification
      • Maximum parking space availability in a minimum area
      • Space and cost savings through less space consumption
      • High level of safety through automated parking
      • Environmentally friendly due to the elimination of traffic looking for parking spaces
      • High level of flexibility due to the modular structure
      • Individual application options and adjustments
      • User-friendliness at the touch of a button

      Additional information can be found under the technical description link below

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kvario-8000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking