Publier vos produits
Plateforme de stationnement Woehr 601
Plateforme de stationnement Woehr 601
Plateforme de stationnement Woehr 601
Plateforme de stationnement Woehr 601
Plateforme de stationnement Woehr 601
Plateforme de stationnement Woehr 601

    Plateforme de stationnement Woehr 601

    PARKING PLATEFORME 601

    Grâce à sa conception plate et accessible et à son utilisation intuitive, le nouveau parking plate 601 offre une optimisation maximale de l'espace et un confort optimal pour l'utilisateur !

    Le parking plate 601 de WÖHR a été conçu pour répondre aux exigences de l'architecture moderne et de la mobilité, ainsi qu'à la densification urbaine. La facilité d'utilisation et un confort de stationnement inégalé ont été les priorités absolues lors de son développement, aboutissant à un système de stationnement alliant design, efficacité et durabilité.

    La plateforme de stationnement est parfaitement plane et ne présente aucun risque de trébuchement. La différence de hauteur entre la plateforme et le sol ne dépasse pas 2 cm, garantissant une sécurité maximale pour l'utilisateur lorsqu'il entre et sort de son véhicule.

    Grâce au décalage latéral des plateformes, plusieurs rangées de places de stationnement peuvent être disposées les unes derrière les autres, ce qui permet de réduire la surface de circulation et d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. Les plateformes de stationnement se déplacent sur des rails et peuvent être disposées en rangées de 2 à 4, les unes derrière les autres. Un espace vide dans chaque rangée permet d'accéder à la place de stationnement sélectionnée.

    Spécification
    • Spécifications

      • La plateforme latérale mobile libère de l'espace pour deux fois plus de places de stationnement
      • Optimisation de l'espace dans les voies de circulation, derrière les poteaux et dans les angles
      • Capacité de charge maximale de 2 600 kg par plateforme
      • Longueur maximale du véhicule : 520 cm
      • Largeur de la plaque : 250-280 cm
      • Possibilité d'installer jusqu'à 4 rangées de places de stationnement côte à côte
      • Technologie à faible usure, faibles coûts d'entretien
      • Fonctionnement silencieux
      • Compatible avec des bornes de recharge pour véhicules électriques
      • Haute sécurité d'utilisation (homologuée TÜV, conforme CE)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woehr_parking_platform_601
    • Famille de produitsWÖHR PARKPLATTE
    • Groupe de produitsWÖHR PARKPLATTE 601
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_40_85_72_11
    • Description de l'Uniclass 2015Car park equipment systems
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems