Publier vos produits
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-8 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    Traduit par Google,

    FIXPLUG-8
    Ø8
    Connecteur plastique télescopique innovant éliminant les erreurs de montage pour la fixation du polystyrène sur tous supports selon ETAG 014, dans les systèmes ETICS.

    SUBSTRATS
    • Béton
    • Brique d'argile pleine
    • Brique pleine de silicate de calcium
    • brique creuse
    • Béton de granulat léger
    • Béton cellulaire autoclavé AAC

    MATÉRIEL DE FIXATION
    • Polyéthylène [PE]

    MATÉRIAU DE LA BROCHE
    • Polyamide renforcé de fibres de verre [PA]

    TYPE D'ISOLATION
    • EPS en polystyrène

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Isolation traversante

    APPLICATION
    • Systèmes ETICS

    Spécification

    •      Type     Length range:
      Ø8    FIXPLUG-8     110 - 210 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.FIXPLUG-8-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • Famille de produitsSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Groupe de produitsFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireNylon
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord