Publier vos produits
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

Traduit par Google,

KRW
∅6

Ancrage conçu pour la fixation de systèmes de plafonds suspendus sur un support en béton.

SUBSTRATS
Béton de poids normal fissuré ou non fissuré, armé ou non, de classe de résistance C20/25 à C50/60

MATÉRIEL D'ANCRAGE
• Acier galvanisé

MÉTHODE D'INSTALLATION
• Installation traversante

APPLICATION
• Fixation des chemins de câbles sur des substrats solides.
• Fixation de plafonds suspendus.
• Fixation d'éléments d'ameublement d'appartements sur des supports solides.
• Utilisé en remplacement de la fixation en plastique par percussion dans les applications nécessitant une résistance au feu.

Spécification
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.KRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsWedge anchors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCFermeture mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Description de l'Uniclass 2015Wedge anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titre OmniClassExpansion Anchors

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord