Publier vos produits
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    Traduit par Google,

    WB6-D
    ∅6,3
    Fixation à tête hexagonale pour fixation d'isolant hydro avec rondelle type KD sur construction béton et bois.

    SUBSTRATS
    • Béton (pré-perçage nécessaire)

    MATÉRIAU DE LA VIS
    • Acier au carbone

    PROTECTION ANTICORROSION
    • Céramique SQ

    APPLICATION
    • Pour la fixation d'hydro-isolants

      Spécification
      •     SQ Ceramic    Length range:
        ∅6,3    WB6-D    35-45 mm

      Spécifications techniques
      • Réference unique.WB6-D-Self-tapping-screw-for-concrete
      • Famille de produitsSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • Groupe de produitsfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2022-12-12
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enPologne
      • Fabriqué enPologne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
      • Classification IFCFermeture

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Amérique du Nord