Publier vos produits
WCF-VESF - ELBRUS - Vinylester Injection Anchors

WCF-VESF - ELBRUS - Vinylester Injection Anchors

Traduit par Google,

WCF-VESF / WCF-VESF-E ELBRUS pour charges moyennes
Vinylester à deux composants (rapport 10:1) est un système d'ancrage collé sans styrène approuvé pour une utilisation dans le béton non fissuré avec un niveau de performance moyen. Convient à la fois aux applications de bricolage et à un usage professionnel.

SUBSTRATS
• Béton non fissuré (option 7) C20/25 à C50/60.
• Béton armé et non armé.
• Béton sec et humide et trous inondés (Cat 2).

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'INSTALLATION
WCF-VESF-300 - pour des conditions d'installation normales : 5°C à 30°C
WCF-VESF-410 - pour des conditions d'installation normales : 5°C à 30°C
WCF-VESF-E-300 - pour conditions d'installation estivales (tropicales) : 10°C à 45°C
WCF-VESF-E-410 - pour conditions d'installation estivales (tropicales) : 10°C à 45°C

TAILLE DE LA CARTOUCHE
WCF-VESF-300 - 300 ml
WCF-VESF-410 - 410 ml
WCF-VESF-E-300 - 300 ml
WCF-VESF-E-410 - 410 m

ÉLÉMENTS EN ACIER APPROUVÉS
• Tiges filetées M8-M24 en acier galvanisé nuances : 5.8, 8.8, 10.9 ;
• Tiges filetées M8-M24 en nuances d'acier inoxydable : A2-70, A4-70, A4-80 ;
• Tiges filetées M8-M24 en acier HCR : 1.4529 et 1.4565 ;
• Barres galvanisées ou galvanisées à chaud et thermodiffusion ;

APPLICATIONS
• Ancrage des plaques de base, équerres, consoles lorsque la capacité portante est moins critique.
• Fixations dans des applications non structurelles liées à la sécurité, par exemple mains courantes, garde-corps, auvents, porte-à-faux, etc.
• Méthode de conception selon le rapport technique EOTA TR029 et EN-1992-4:2018.

SANS STYRÈNE
L'absence de styrène est bien adaptée et sûre pour une utilisation à l'intérieur et dans des espaces confinés.

PAS DE STRESS DANS LE SUBSTRAT PENDANT L'INSTALLATION
En évitant la dilatation mécanique, ils n'introduisent pas de contraintes lors de l'installation dans le substrat et peuvent être installés à proximité les uns des autres et des bords du substrat.

DURCISSEMENT RAPIDE
La résine est conçue pour durcir rapidement afin que vous puissiez charger le point de fixation plus tôt.

BUSE DE MÉLANGE SUPPLÉMENTAIRE POUR TAILLE CARTOUCHE 300 ml
Deux buses de mélange pour une cartouche permettent de réutiliser la résine restante pour les prochains travaux d'ancrage. Une fois l'installation terminée, laissez la buse de mélange utilisée sur la cartouche jusqu'au prochain travail d'ancrage. Retirez ensuite la buse de mélange usagée avec la résine durcie à l'intérieur et vissez-en une nouvelle. L'ancre d'injection est prête pour d'autres travaux.

Spécification
  • ELBRUS
    capacity    application temp
    300 ml    5°C to 30°C    WCF-VESF-300
    410 ml    5°C to 30°C    WCF-VESF-410
    300 ml    10°C to 45°C    WCF-VESF-E-300
    410 ml    10°C to 45°C    WCF-VESF-E-410

    Basic parameters

    ParameterValue
    MaterialVinyl-ester resin
    Ambient temperature [˚C]+10 - +45
    ColourGrey
    Curing systemCatalyst
Spécifications techniques
  • Réference unique.wcf-vesf-elbrus-epoxy-vinylester-injection-anchor-for-medium-loads
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsChemical anchors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCStructural products
  • Code UNSPSC301036
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_18
  • Description de l'Uniclass 2015Chemical anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 15
  • Titre OmniClassBonded Anchors
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord