Publier vos produits
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 sur 5 étoiles3.9(9 Avis)
Traduit par Google,
Le système mural de support métallique W112.de est recouvert de deux couches de plaques de plâtre de chaque côté. La qualité du bordage et l'ossature déterminent les propriétés de protection incendie et d'isolation phonique, ainsi que la robustesse et la résistance aux chocs de balles. La hauteur d'installation possible est également influencée par la plaque et le montant des composants.
Spécification
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Famille de produitsDrywall-systems
  • Groupe de produitsDrywall-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509

Disponibilité de la région

L'Europe