Publier vos produits
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
Traduit par Google,
Les panneaux Knauf sont vissés sur une grille métallique constituée de profilés porteurs et porteurs (profilé à double couche) ou simplement de profilés porteurs (profilé à une seule couche) constitués de profilés en tôle CD 60/27 ou de profilés en forme de chapeau. L'ancrage des canaux CD est réalisé avec des suspentes au plafond de base ; les canaux en forme de chapeau sont ancrés directement sur le plafond de base. Grille métallique
Spécification
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Famille de produitsCeilings_Attics-systems
  • Groupe de produitsCeilings-systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCCeiling panels
  • Code UNSPSC30161602
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 15 13
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes