Publier vos produits
E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics

E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics

Traduit par Google,
Trappe de visite pour installation dans les plafonds acoustiques Cleaneo Classic. Pour des épaisseurs de planches de 10 et 12,5 mm, composé d'un cadre en aluminium anodisé avec couvercle intérieur pivotant et entièrement amovible, d'un panneau acoustique Cleaneo affleurant, d'un panneau acoustique Cleaneo vissé avec profils de renfort et d'un cran de sécurité à déclenchement automatique.
Spécification
  • One inspection flap on Knauf Cleaneo® Acoustic Design Ceilings D127.de matched: flush-mounted Knauf Cleaneo®, acoustic panel - no filling of the lid required, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also suitable for subsequent use.
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_E112C-DE_alutop-access-panels-revo-apertura-board-12-5_access-panel
  • Famille de produitsAccess panels
  • Groupe de produitsAccess panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCÉlément de construction