Publier vos produits
E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

Traduit par Google,
Trappes de visite pour installation dans les plafonds suspendus coupe-feu F30 (EI 30). Pour toutes les épaisseurs de planches de 18 à 25 mm, composé d'un cadre en aluminium anodisé avec couvercle intérieur pivotant et entièrement amovible, d'une plaque Knauf Diamant boulonnée, d'un joint et d'un cran de sécurité à déclenchement automatique.
Spécification
  • Features and added value: One inspection flap for the ceiling without fire protection cover, universally applicable for planking thicknesses 18, 20 and 25 mm, low putty effort, easy installation, low opening stroke, can also be retrofitted. Application: Inspection flap for installation in F30 fire-resistant suspended ceilings for planking thicknesses from 18 to 25 mm. Installation with additional substructure / replacement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_E121-DE_revo-bs30-Decke_ceiling-access-panel-with-fire-resistance
  • Famille de produitsAccess panels
  • Groupe de produitsAccess panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCÉlément de construction