Publier vos produits
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Traduit par Google,
Trappe de visite résistante aux désinfectants (selon TRGS 522) pour le montage dans des plafonds suspendus. Pour des épaisseurs de planches de 12,5 et 25 mm, composé d'un cadre en aluminium anodisé avec revêtement intérieur pivotant et entièrement amovible.
Spécification
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • Famille de produitsAccess panels
  • Groupe de produitsAccess panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCÉlément de construction