Publier vos produits
F127.de Knauf Pre-fab Floor Screed on insulation layer

F127.de Knauf Pre-fab Floor Screed on insulation layer

Traduit par Google,
Chape préfabriquée sur une couche isolante séparée, en tant qu'élément composite (Knauf Brio WF / EPS) ou sur mortier de nivellement léger pour réaliser une protection contre l'incendie, une isolation phonique, une isolation thermique ou une compensation de hauteur.
Spécification
  • Brio consists of homogeneously constructed gypsum fiber elements with milled shiplap. Brio elements are 18 or 23 mm thick gypsum fibreboards in the format 0.6 m x 1.2 m with milled 35 mm wide stepped rebate. The elements are glued in the rebate area with two strings Brio Falzkleber u. screwed or stapled. Suitable for underfloor heating. Brio composite elements, thickness 18 mm, laminated with 10 mm wood fiber impact sound insulation layer or with 10 mm mineral wool (total thickness 28 mm) / 20 mm polystyrene thermal insulation layer (total thickness 38 mm) or Brio elements, thickness 23 mm, laminated with 10 mm wood fiber - Sound insulation layer (total thickness 33 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.drywall_F127-DE_pre-fab-floor-screed-on-insulation-layer
  • Famille de produitsFloor-systems
  • Groupe de produitsPrefabricated floor screed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor