Publier vos produits
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    Traduit par Google,

    Le lavabo Brockway offre un look classique avec la durabilité de la fonte KOHLER. Ce lavabo mural comprend des perçages pour deux robinets Triton Bowe Cannock et un porte-savon Cannock.

    Fonctionnalités

    • Les produits de plomberie Kohler signifient une belle forme autant qu'une fonction fiable
    • Percé pour deux robinets K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ et un porte-savon K-8880
    • Construction en fonte KOHLER®
    • Finition en émail résistant aux acides
    • Le fond de l'évier est une surface de base non peinte.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3202
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsBrockway™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.62
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord