L'évier KOHLER® Decree, à encastrer par le dessus ou par le dessous, arbore un design moderne et distinctif qui apporte une touche contemporaine à votre cuisine. Spacieux, son bac unique en acier inoxydable est idéal pour faire tremper et laver les grandes casseroles et ses angles aigus optimisent l'espace. Le système d'insonorisation SilentShield® réduit considérablement le bruit du broyeur et du lave-vaisselle. L'élégant robinet à douchette extractible est doté de trois jets et d'une commande tactile.
- largeur minimale du meuble bas : 36 po (914 mm)
- bol simple
- La profondeur de 9 pouces (229 mm) offre un espace de travail généreux
- Le positionnement de la bonde à l'arrière permet de gagner de l'espace de rangement sous l'évier.
- La cuvette est inclinée vers le drain afin de minimiser la stagnation de l'eau.
- Trou de robinet unique
- La douchette extractible à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet aéré, le jet Sweep® et le jet SoftRinse™.
- Le bec haut offre un dégagement vertical suffisant pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts.
- Contenu de la boîte : évier, robinet en acier inoxydable brillant déjà assemblé, égouttoir, bonde avec crépine, gabarit de découpe, quincaillerie d’installation
Matériel
- Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
Installation
- Montage par le haut ou par le bas
- Les flexibles d'alimentation et les raccords rapides simplifient l'installation