Publier vos produits
K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

4.2 sur 5 étoiles4.2(15 Avis)
Traduit par Google,

L'évier de cuisine Cursiva offre de la flexibilité grâce à son option d'installation à double montage. Sa conception contemporaine en acier inoxydable avec un bol profond et des coins étroits offre plus d'espace de travail pour les articles plus volumineux et est facile à nettoyer. De plus, Cursiva comprend également SilentShield®, un système d'absorption acoustique conçu qui réduit considérablement le bruit du lavage et de l'élimination.

Fonctionnalités

  • 30" (762 mm) minimum de largeur d'armoire de base.
  • Bol unique.
  • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux.
  • Les coins arrondis de 0,59" (15 mm) sont faciles à nettoyer.
  • Le bord incliné permet de balayer facilement les aliments ou l'eau du comptoir au bol.
  • Trou de robinet unique.
  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
  • Les tapis d'évier en silicone lavables au lave-vaisselle aident à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile.
  • La crépine d'évier empêche les gros articles de passer dans le drain.
  • La boîte comprend : évier, robinet rétractable en acier inoxydable Vibrant assemblé, tapis d'évier en silicone, drain et crépine, quincaillerie d'installation.

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.
  • Construction en matériaux durables.
  • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Top-montage ou sous-montage.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-RH28176-1PC
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsCursiva™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.32
  • Largeur (pouces)27
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks