Publier vos produits
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder

    Traduit par Google,

    L'attrait intemporel des accessoires Archer fonctionne à merveille avec une gamme de styles de salle de bain. Ce porte-papier hygiénique vertical incarne les lignes de design classiques d'Archer, vous permettant de créer une salle de bain unifiée jusque dans les moindres détails.

    Fonctionnalités

    • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
    • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

    Installation

    • Gabarit d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-11056
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.62
    • Largeur (pouces)4.96
    • Profondeur (pouces)2.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers