Publier vos produits
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Traduit par Google,

    Les accessoires Kelston présentent un mélange unique d'éléments de design traditionnels et modernes qui ajoutent une sophistication fraîche et une élégance chaleureuse à la salle de bain. Fabriqué en métal durable, ce porte-papier hygiénique utilise un mécanisme de pivot innovant qui simplifie le changement des rouleaux de papier hygiénique. Cette conception élégante complète les robinets et autres luminaires de la collection Kelston.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le support pivotant permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
    • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kelston.

    Installation

    • Outils et gabarit d'installation inclus.


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-13504
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsKelston®.
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.44
    • Largeur (pouces)3.94
    • Profondeur (pouces)8.62
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers