Publier vos produits
K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath
Kohler

K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath

Traduit par Google,

S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable. Une voûte lombaire soutient en douceur les courbes naturelles de votre corps. KOHLER ExoCrylic™ est la prochaine génération d'acryliques pour salle de bain, avec un poids plus léger pour une installation plus facile et 90 % moins de COV produits lors de la fabrication.

CARACTÉRISTIQUES

  • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19 pouces tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21 pouces.
  • Le support lombaire moulé offre un confort supplémentaire pendant le bain.
  • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.
  • Surface inférieure texturée
  • Vidange réversible.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Drop-in

Options d'hydrothérapie supplémentaires

  • Bain de trempage - K-1946-0
  • Bain de trempage + surface chauffante Bask - K-1946-W1
  • Bain à air BubbleMassage - K-1947-G
  • Bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - K-1947-GW
  • VibrAcoustic - K-1947-VB
  • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBW
  • Tourbillon - K-1947-0
  • Bain à remous + chauffage - K-1947-H
  • Surface chauffante Whirlpool + Bask - K-1947-W1
  • Bain à remous + bain à air BubbleMassage - K-1947-XHG
  • Bain à air BubbleMassage - K-1947-G
  • Bain à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - K-1947-GW
  • VibrAcoustic - K-1947-VB
  • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBW
  • Tourbillon - K-1947-0

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-1946
  • Famille de produitsBathing
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures