Publier vos produits
K-2604 Tresham® 24" vanity
Kohler

K-2604 Tresham® 24" vanity

Traduit par Google,

Le meuble-lavabo Tresham apporte élégance et style à votre salle de bain ou salle d'eau. Sa conception simple de style Shaker comprend une porte à double panneau pour un rangement attrayant et pratique. Associez-le à un évier intégré Tresham assorti et à un pont coulissant Tresham ou à un étui de rangement pour un meuble-lavabo complet avec beaucoup d'espace pour les fournitures de bain.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les finitions résistent à l'humidité, aux rayures et aux taches.
  • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100 degrés pour un accès facile à l'armoire.
  • Comprend la quincaillerie d'armoire décorative.
  • Se combine avec le lavabo intégré K-2979 Tresham (vendu séparément) pour un meuble-lavabo complet.
  • Se coordonne avec la tour de rangement haute Tresham K-2684 et le pont coulissant Tresham K-2607 (vendus séparément, uniquement disponible en finition Woodland (-F69)).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tresham.

Matériel

  • Bois massif et placages.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2604
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTresham®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.5
  • Largeur (pouces)23.75
  • Profondeur (pouces)18.25
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework