Publier vos produits
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Garamond respire le style distingué. Avec de subtils anneaux concentriques autour de sa vasque de forme ovale, ce lavabo apporte une touche organique et accueillante à votre salle de bain ou cabinet de toilette.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin ovale à anneaux concentriques.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2832
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsGaramond®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.56
    • Largeur (pouces)16.25
    • Profondeur (pouces)21.06
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord