Publier vos produits
Riff® 14" flush-mount
Riff® 14" flush-mount
    Kohler

    Riff® 14" flush-mount

    Traduit par Google,

    Inspiré par l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, l'éclairage de la collection Riff offre une interprétation contemporaine du design traditionnel du sud. Distingués par des lignes carrées et des abat-jour en forme de cloche, les appliques, les plafonniers et les lustres de la collection enrichiront votre décoration intérieure d'une touche à la fois intemporelle et moderne. Mélange parfait de style haut de gamme et de fonctionnalité réfléchie, ces luminaires ont été conçus pour être coordonnés avec la collection de robinets KOHLER® Riff®.

    Caractéristiques

    • Des abat-jour transparents en forme de cloche pendent délicatement de grosses barres et de bases carrées dans des designs polyvalents d'inspiration traditionnelle
    • Se coordonne avec les robinets de la collection Riff
    • Nécessite deux ampoules à culot candélabre (E12) ; Ampoule G16.5 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31760
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsRiff®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.8
    • Largeur (pouces)14.02
    • Profondeur (pouces)14.02
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures