Publier vos produits
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Traduit par Google,

    Organisée exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler, cette série d'éclairage porte le nom de la vignette sophistiquée ANN SACKS qu'elle illumine. La collection Midcentury comprend une applique à deux lumières et un plafonnier encastré à trois lumières avec des nuances d'albâtre et des accents métalliques arrondis. Les doubles abat-jour coniques de l'applique à deux lumières sont sculptés à la main dans de l'albâtre et serrés à la taille avec une épaisse bande métallique. Une simple plaque arrière ronde avec deux petits bras de support prolonge le luminaire du mur, créant un affichage unique de lumière ambiante chaleureuse.

    Caractéristiques

    • Albâtre riche avec détails métalliques dans un choix de deux finitions ; accent parfait pour n'importe quelle pièce
    • Nécessite deux ampoules LED avec culot candélabre (E12) ; Ampoule LED T8 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et albâtre haut de gamme
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32526-SC02
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsMidcentury
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.86
    • Largeur (pouces)4.72
    • Profondeur (pouces)5.14
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures