Publier vos produits
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
Occasion™ 16-1/2" one-light sconce
    Kohler

    Occasion™ 16-1/2" one-light sconce

    Traduit par Google,

    La collection d'éclairage Occasion offre une interprétation moderne du glamour hollywoodien des années 1960 à travers des appliques, des luminaires encastrés et des suspensions. Bases en métal à facettes et abat-jour en verre cylindrique cannelé se combinent dans des centres de table aussi élégants que fonctionnels. Comme son inspiration Golden Age, la collection d'éclairage évoque un charisme de starlette vintage. Séduisantes et élégantes, ces pièces remarquables ont été créées pour compléter la collection de robinets KOHLER® Occasion.

    Caractéristiques

    • Les abat-jour en verre cylindriques striés se combinent avec des métaux à facettes dans des luminaires d'inspiration vintage assez élégants pour n'importe quelle pièce
    • Se coordonne avec les robinets de la collection Occasion
    • Nécessite une ampoule à culot moyen (E26) ; ampoule de type T recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31775-SC01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsOccasion™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.35
    • Largeur (pouces)5.12
    • Profondeur (pouces)6.5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures