Publier vos produits
Sphere One-light sconce
Sphere One-light sconce
    Kohler

    Sphere One-light sconce

    Traduit par Google,

    Inspirée par le style SoHo sur mesure mais ludique et les designs modernes populaires du milieu du siècle, la collection d'éclairage Sphere présente des orbes métalliques juxtaposés de manière unique et des globes en verre dépoli pour une lueur chaleureuse et ambiante dans votre espace de bain. Organisée exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler, la série comprend des appliques à une et deux lumières et un plafonnier encastré à six lumières. L'applique à une lumière, à double globule et en verre dépoli, habilement mélangée, est basée sur une simple plaque arrière. Se dressant fièrement sur le mur, ce luminaire moderne et élégant offre une douce lueur rétroéclairée, l'accent parfait pour votre meuble-lavabo.

    Caractéristiques

    • Disponible en deux finitions et inspirée du design des années 1950, cette collection polyvalente s'adresse à une myriade de styles d'intérieur.
    • Nécessite une ampoule avec culot G9 ; Halogène G9 avec une puissance maximale de 40 W ou une LED équivalente de 60 W recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre haut de gamme
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32515-SC01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsSphere
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.41
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)6.02
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique

    Produits similaires