Utilisant un mélange astucieux de verres texturés fumés et de ferronnerie saisissante, les luminaires Greenwich évoquent un sentiment de chaleur et de nostalgie, également adapté aux décors contemporains. Cette collection d'éclairage de salle de bain organisée comprend une applique unique, un luminaire encastré et un lustre à huit lumières, conçus exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler. Le luminaire encastré fournit suffisamment de lumière grâce à son impressionnant abat-jour ovale en verre moulé fumé de 16 pouces. Entouré d'un rebord moleté et suspendu à un auvent ovale, le plafonnier offre un style unique avec une élégance classique qui s'adapte à tout décor.
Caractéristiques
- Les luminaires d'inspiration traditionnelle avec des touches artisanales ajoutent de la sophistication à n'importe quel intérieur ; en deux finitions
- Nécessite deux ampoules à culot moyen (E26); Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
- Convient aux endroits humides, selon UL 1598
- Comprend le matériel d'installation
Matériel
- Construction en métal et verre haut de gamme
- Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
- Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER
Avis aux clients californiens
- AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov