Publier vos produits
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
    Kohler

    Glam 15" flush-mount

    Traduit par Google,

    Complétant le glamour et le style raffiné d'Hollywood, la collection Glam allie la céramique crémeuse au métal bruni chaleureux pour créer une applique à deux lumières et un plafonnier encastré à quatre lumières. Cette série d'éclairage comprend des abat-jour en céramique émaillés à la main et cuits de manière experte pour une lueur ambiante, conçus pour être légèrement entrouverts par rapport au mur ou au plafond pour un effet rétro-éclairé doux. Le luminaire encastré inspiré de la nature est une pièce minuscule, avec un auvent rond en métal soutenant l'abat-jour à quatre pétales, légèrement défini par de simples détails gravés.

    Caractéristiques

    • Les abat-jour en céramique organique fabriqués de manière artisanale créent une douce lueur ambiante dans les luminaires d'inspiration hollywoodienne
    • Nécessite quatre ampoules avec culot candélabre (E12) ; Ampoule G16.5 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en céramique et en métal de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32511-FM04
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsGlam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.24
    • Largeur (pouces)14.2
    • Profondeur (pouces)14.2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures