Publier vos produits
K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower

Traduit par Google,

Pièces intemporelles et simplistes mises à jour pour la maison moderne, les armoires de salle de bain Winnow sont à la fois familières et différentes. Les pieds effilés et le design symétrique sont reconnaissables à Shaker, tandis que les façades biseautées des portes et des tiroirs et la quincaillerie aux coins arrondis offrent de nouveaux détails. L'équilibre parfait entre classique, élégant et polyvalent, les meubles-lavabos Winnow prennent vie lorsque vous sélectionnez la couleur de votre armoire. L'armoire à linge, les pieds et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).

Fonctionnalités

  • Comprend une armoire, des pieds peints assortis et de la quincaillerie au fini standard.
  • Deux tiroirs à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) avec deux tablettes offre amplement d'espace de rangement.
  • Intérieur de l'armoire de finition assortie.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33584 (vendues séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33582-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWinnow™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)69.84
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)18.76
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework