Publier vos produits
Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de vanités Seagrove de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Imprégné du style moderne du milieu du siècle, le design du meuble-lavabo présente des pieds effilés ornés de bords biseautés et de transitions gracieusement incurvées, toutes des caractéristiques indubitables de l'époque. L'inclusion de détails dimensionnels tels que des poignées en anneau ornées de vis à fente apparentes créent un équilibre saisissant, conférant à l'esthétique globale une qualité durable.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un dosseret, un évier, des pieds hauts et une étagère, la quincaillerie d'armoire
    • Tiroirs à extension complète de 17" (432 mm) avec glissières sous le plan à fermeture en douceur
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables en trois directions pour un accès facile à l'armoire
    • L'intérieur de l'armoire de 20-7/16" (519 mm) offre suffisamment d'espace de rangement
    • L'intérieur de l'armoire aux finitions assorties offre un dégagement généreux pour la plomberie
    • Deux prises électriques internes et deux ports USB pour alimenter les petits appareils
    • Deux supports de rangement en acier inoxydable pour sèche-cheveux, fers à friser ou accessoires
    • Le dessus du meuble-lavabo est doté de trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm) ; nécessite un robinet monté sur le pont (vendu séparément)
    • Quincaillerie Vibrant® en nickel poli incluse sur les vanités Ferrous Grey et quincaillerie Vibrant Brushed Moderne Brass sur les vanités Light Clay. Finitions matérielles supplémentaires disponibles (vendues séparément)

    Matériel

    • Le dessus de meuble-lavabo en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable
    • Évier en porcelaine vitrifiée
    • Bois massif et composite

    Installation

    • Installation facile – aucun outil spécial requis
    • Évier préinstallé sur le dessus du meuble-lavabo pour simplifier l'installation

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-35027
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSeagrove™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.79
    • Largeur (pouces)49.02
    • Profondeur (pouces)22.44
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord