Publier vos produits
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
    Kohler

    K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks

    Traduit par Google,

    Les toilettes Barrington Pressure Lite 1.0 gpf sont parfaites pour les clients qui recherchent agressivement les avantages de la conservation de l'eau. Cette toilette est admissible aux programmes de remise sur l'eau et contribue aux crédits LEED. Un réglage de chasse optimisé de 1,0 gallon réduit la consommation d'eau de plus de 37 % par rapport aux toilettes de 1,6 gallon.


    Fonctionnalités

    • Porcelaine vitrifiée.
    • Bol allongé.
    • Hauteur Confort®.
    • Équipé de Sloan FLUSHMATE®- Sloan® Valve Company.
    • Levier de déclenchement en chrome poli.
    • Sortie arrière.
    • Moins de siège et de ravitaillement.
    • Installation brute de 4" (102 mm).
    • 1,0 gpc (3,8 lpc).
    • Surface d'eau de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
    • 31" (787 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 31-1/4" (794 mm).

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 31-1/4", Width 21-1/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-3578
    • Famille de produitsCommercial Toilets
    • Groupe de produitsBarrington™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette