Publier vos produits
K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet
Kohler

K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet

Traduit par Google,
Dans le cadre de la suite de produits Archer, cette toilette offre des performances exceptionnelles, une conception monobloc homogène et des économies d'eau supérieures avec une chasse d'eau de 1,28 gallon.

  • 29" x 17-3/4" x 26-1/4"
  • 12" brut
  • Technologie de rinçage Class Five®
  • Comprend un siège de toilette Cachet® Quiet-Close™ avec fonctionnalité Quick-Release™
  • Conforme aux directives strictes de performance de rinçage établies par le programme WaterSense de l'EPA (Environmental Protection Agency)
  • Les toilettes étiquetées WaterSense utilisent au moins 20 % moins d'eau que les toilettes standard de 1,6 gallon.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-3639
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette