Cette toilette à double chasse Wellworth combine économies d'eau et performances de chasse puissantes. Un levier de chasse bicolore innovant offre le choix de 1,1 ou 1,6 gallons par chasse ; le levier à double chasse est situé sur le côté du réservoir comme une toilette traditionnelle, laissant le dessus libre pour le stockage. La chasse d'eau haute efficacité de 1,1 gallon réduit la consommation d'eau de plus de 30 % par rapport au mode 1,6 gallon, ce qui représente une économie d'eau potentielle de plus de 4 000 gallons par toilette et par an.
CARACTÉRISTIQUES
- WC deux pièces.
- Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
- Le levier de déclenchement imbriqué à gauche offre un choix de 1,1 ou 1,6 gallons par chasse (gpf).
- Siphon vitré de 2-1/8 pouces.
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Wellworth.
- La combinaison se compose du bol K-4198 et du réservoir K-4458.
- Siège non inclus.
Technologie
- La technologie à double chasse vous permet de choisir entre une chasse complète ou partielle.
Installation
- Brut standard de 12 pouces.
- Installation à trois boulons.
Conservation de l'eau et remises
- Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
- Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.