Publier vos produits
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
    Kohler

    K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat

    Traduit par Google,

    Faites l'expérience d'un nouveau niveau de nettoyage pour un confort et une confiance quotidiens. Ce siège de toilette C3 avancé avec fonction de nettoyage utilise de l'eau naturellement apaisante comme alternative rafraîchissante et hygiénique au papier hygiénique. Une télécommande vous permet de régler instantanément le jet d'eau pour la position, la température et le mouvement oscillant ou pulsé et vous pouvez stocker les paramètres préférés pour deux utilisateurs. Les autres équipements incluent un siège chauffant, un flux d'air chaud réglable pour le séchage et un contrôle des odeurs intégré.

    Fonctionnalités

    • Le réchauffeur en ligne fournit de l'eau chauffée en continu pour un confort constant.
    • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage.
    • Température de l'eau et pression de l'eau réglables.
    • Télécommande.
    • Les préréglages stockent les paramètres de contrôle séparés pour deux utilisateurs.
    • Siège chauffant avec réglages de température réglables.
    • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse.
    • Système de séchage à air chaud avec vitesse et température de l'air réglables.
    • Le désodorisant aide à minimiser les odeurs.
    • Fonction d'économie d'énergie.
    • Le couvercle Quiet-Close™ se ferme lentement et silencieusement sans claquer.
    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique

    Installation

    • Nécessite une prise électrique à circuit dédié.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-4709
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsC3®-200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.56
    • Largeur (pouces)4.87
    • Profondeur (pouces)20.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord