Publier vos produits
K-5288 Tresham® 36" vanity
Kohler

K-5288 Tresham® 36" vanity

Traduit par Google,

Le meuble-lavabo Tresham apporte élégance et style à votre salle de bain ou salle d'eau. Sa conception simple de style Shaker comprend une porte à double panneau pour un rangement attrayant et pratique. Une seule façade de tiroir dissimule deux tiroirs pour plus de rangement et d'organisation. Associez-le à un dessus Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ ou Solid/Expressions™ pour une solution de vanité complète.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les finitions résistent à l'humidité, aux rayures et aux taches.
  • Une porte et deux tiroirs.
  • Charnières de porte à fermeture lente réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100 degrés pour un accès facile à l'armoire.
  • Glissières de tiroir sous-montées à fermeture lente et à extension complète pour une ouverture en douceur.
  • Comprend la quincaillerie d'armoire décorative.
  • La taille standard de l'industrie se coordonne avec les plateaux Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ ou Solid/Expressions™ (vendus séparément).
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tresham.

Matériel

  • Bois massif et placages.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 36" Depth 22"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-5288
  • Famille de produitsVanities
  • Groupe de produitsTresham®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Code ETIMEC001877
  • Nom ETIMSink cupboard
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets