Publier vos produits
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
    Kohler

    K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside

    Traduit par Google,
    Avec sa forme organique légèrement incurvée, l'évier Iron Plains combine un style distinctif avec l'extrême durabilité, la résistance et l'âme vintage de la fonte émaillée KOHLER. Ce lavabo vasque présente une conception bicolore qui vous permet de choisir votre propre combinaison de couleur d'émail supérieur et de couleur de peinture inférieure pour un look parfait.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5403-P5
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsIron Plains®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.69
    • Largeur (pouces)30.75
    • Profondeur (pouces)14.25
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks